Nachhaltigkeitsbericht
KUKA veröffentlicht jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht und informiert seine Stakeholder ausführlich und transparent über seine nachhaltige unternehmerische Verantwortung.
Sie verwenden den veralteten Browser Internet Explorer.
Für eine optimale Darstellung unserer Website wechseln Sie bitte Ihren Browser
KUKA veröffentlicht jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht und informiert seine Stakeholder ausführlich und transparent über seine nachhaltige unternehmerische Verantwortung.
Für eine nachhaltige, sichere und gesunde Arbeitsumgebung arbeitet KUKA mit Qualitätsmanagementsystemen. Dazu gehören:
Das Arbeitsschutz-Managementsystem der bayerischen Gewerbeaufsicht und der Wirtschaft soll Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz verbessern und wirtschaftlicher machen. OHRIS zielt darauf ab, dass Mitarbeitende sich selbst aktiv mit Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz befassen.
Die britische Norm ist eine Grundlage für die Zertifizierung von Management-Systemen zum Arbeitsschutz. OHSAS 18001 beschäftigt sich mit den Gefahren und Risiken der betrieblichen Sicherheit und Gesundheit.
Das Gesundheits- und Sicherheitsakkreditierungssystem CHAS ist ein Zertifikat für die Bauindustrie. Es dient sowohl Einkäufern als auch Lieferanten, die Gesundheits- und Sicherheitskompetenz des Unternehmens zu bewerten.
Die ISO 45001 beschreibt Anforderungen an ein Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS) sowie eine Anleitung zur Umsetzung.
Das Zertifikat zielt darauf ab, Arbeitsstellen so zu gestalten, dass die familiäre Situation und die jeweilige Lebensphase berücksichtig werden. Damit sollen die Lebensqualität der Beschäftigen und die Effizienz des Unternehmens gesteigert werden.
Mit unserem Umweltmanagementsystem sowie dem Energiemanagementsystem sorgen wir dafür, dass Art, Umfang, Auswirkungen unserer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen angemessen sind. Deshalb arbeiten wir stetig an der Verbesserung dieses Managementsystems und vermeiden Umweltbelastungen. Unsere Nachhaltigkeits-Zertifikate in diesem Bereich:
Mit der internationalen Norm ISO 14001 werden die Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem festgelegt. Im Fokus steht der kontinuierliche Verbesserungsprozess. ISO 14001 gehört zu einer Normenfamilie, die sich unter anderem mit Ökobilanzen, Umweltkennzahlen sowie Umweltleistungsbewertungen beschäftigt.
Die international anerkannte Norm unterstützt den Aufbau eines systematischen Energiemanagements in Bezug auf Energieeffizienz und CO2-Ausstoß. Die KUKA betreibt seit 2016 ein Energiemanagementsystem gemäß der Norm ISO 50001.
Um nachhaltig zu wirtschaften, setzen wir auf bewährte Qualitätsmanagementsysteme. Zu unseren Zertifikaten in diesem Bereich gehören unter anderem:
Die Zertifizierung dient dazu, die Sicherheit der internationalen Lieferkette als zuverlässig zu bestätigen.
Die Normenfamilie befasst sich mit Qualitätsmanagementsystemen und dient dem gegenseitigen Verständnis auf nationaler und internationaler Ebene.
Als Automobilzulieferer ist KUKA auch mit dem eigenständigen Standard VDA6 Teil 4 zertifiziert. Die Norm ermöglicht es, die Erfüllung der automotiven Anforderungen in Bereichen nachzuweisen, in denen gegenwärtig keine Zertifizierung nach IATF16949 möglich ist.
Mit diesem Standard sollen System- und Prozessqualität und die Kundenzufriedenheit verbessert werden. Im Fokus steht die Entdeckung von Fehlern, nicht deren alleinige Vermeidung.
Dieser international anerkannte Standard dient als Qualitätsmanagementsystem für die Luft- und Raumfahrt-Industrie. EN/AS9100 basiert auf der ISO9001-Zertifizierung.
Auch für die Medizinbranche gibt es festgelegte Qualitätsmanagementsysteme. Die dazugehörige Zertifizierung ISO13485 definiert die Anforderungen für das Design und die Herstellung von medizinischen Produkten.
Als Profi im Schweißen ist für KUKA auch diese Norm wichtig. Sie beschreibt die Qualitätsanforderungen für Hersteller von schmelzgeschweißten Bauteilen und Konstruktionen.
Mit diesem Status können wir als Unternehmen ausweisen, sichere Luftfracht zu versenden.